Lexicon: L
Las ruedas correctas para áreas industriales y exteriores
Las ruedas correctas para áreas industriales y exteriores
Las ruedas de poliamida o poliuretano, por ejemplo, son adecuadas para suelos lisos y uniformes. Son silenciosos, suaves para los suelos y tienen baja resistencia a la rodadura. Para suelos ásperos pero planos, por otro lado, se pueden usar ruedas de hierro fundido con una banda de rodadura PUR, por ejemplo. Otra opción sería un cuerpo de rueda de poliamida con un bandaje de poliuretano. Estas ruedas son extremadamente resistentes al desgaste y a la abrasión, también funcionan sin problemas y en silencio.
Las ruedas de hierro fundido son extremadamente resistentes a los impactos y por lo tanto son adecuadas para requisitos de carga exigentes. Tienen una vida útil muy larga y poco desgaste en la banda de rodadura. Las ruedas de goma elásticas tienen un núcleo de goma dura con una banda de rodadura suave. La resistencia a la rodadura es baja.