Socket
R21-13x26 / 8
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
Diámetro del collar | 20 mm |
---|
Ajuste
Diámetro del perno | 13 mm |
---|---|
Longitud del perno | 26 mm |
Tipo de ajuste | Zinc-die-cast socket |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
Nombre del producto | Socket |
Peso total | 0.01 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 2 mm |