Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Nombre del producto | Delta twin |
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 400 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 400 KG |
La capacidad de carga es estática | 800 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 111.5 mm |
Ancho total | 92 mm |
Peso total | 1.93 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
Color | Transparent coating, Transparente Revestimiento |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 62 mm |
interferencia de giro | 124 mm |
Diámetro del domo | 73 mm |
Aro
Material del cuerpo | Steel, iron |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 65 mm |
Ancho de banda de rodadura | 30 mm |
Anchura del aro | 30 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Square plate |
---|---|
Longitud de la placa | 100 mm |
Ancho de la placa | 100 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 63 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 78 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 63 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 78 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 10.5 mm |