Alpha stainless
8478UOO200P63
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
Material | Stainless steel, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 200 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 140 mm |
Ancho de la placa | 115 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Alpha stainless |
---|---|
Características especiales | Stainless |
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 500 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 500 KG |
La capacidad de carga es estática | 1000 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 240 mm |
Ancho total | 115 mm |
Peso total | 1.63 KG |