Diseño innovador para un rendimiento máximo

Fabricar muebles de taller no es tarea fácil. Requiere habilidad, paciencia y ojo para los detalles. Este ojo para el detalle también se aplica a la búsqueda de la rueda adecuada que se adapte al diseño del mueble. Cuando se trata de ruedas, uno de los mayores problemas es encontrar las del tamaño adecuado. Las ruedas de mayor tamaño (mayor diámetro) suelen ser las preferidas porque tienen mayor capacidad de carga. Esto significa que pueden soportar más peso sin romperse ni desgastarse. Sin embargo, unas ruedas más grandes también pueden estropear el diseño de los muebles de la tienda. Pueden hacer que los muebles parezcan voluminosos y poco atractivos, lo que puede ser un problema importante para los propietarios de tiendas que quieren que sus establecimientos parezcan elegantes y modernos.

Ruedas de baja altura para complementar su diseño

Una posible solución a este problema es el uso de ruedas robustas de baja altura. A diferencia de las ruedas convencionales, que suelen ser grandes y voluminosas, estas ruedas pueden colocarse discretamente debajo del mueble. De este modo, el aspecto del mueble no se ve afectado y mantiene su estética. Estas ruedas son una opción ideal especialmente para muebles de tienda modernos, que a menudo presentan un diseño minimalista. El único inconveniente es que estas ruedas no pueden tener altas capacidades de carga - y aquí es donde entra TENTE.

Nuestra solución para usted: Linea load

Nuestra rueda de Linea load tiene la ventaja única de un diámetro pequeño combinado con una gran capacidad de carga. Con un diámetro de rueda de sólo 50 mm, esta rueda puede soportar una carga de hasta 100 kg, lo que la convierte en un producto especialmente eficaz y versátil. El pequeño diámetro de las ruedas permite disponer de más espacio para mostrar y exponer el producto expuesto.

Además, la Linea load puede integrarse perfectamente en el mobiliario para mostrar a la perfección los productos de venta. La rueda está disponible en varios colores para complementar el diseño de los muebles. Si necesita un color especial, no dude en ponerse en contacto con nuestros expertos. Crearemos el color personalizado perfecto para usted.

Además, Linea load ofrece una maniobrabilidad óptima en posición desbloqueada. En otras palabras, se puede mover con facilidad y flexibilidad para cambiar la posición de los muebles de la tienda y los productos de venta de forma rápida y sencilla. Una vez bloqueada, la palanca de freno proporciona un contacto continuo con el suelo para asegurar que la rueda no se mueve ni un milímetro de su posición. Esto hace de la rueda TENTE un producto fiable y estable que proporciona una base segura y estable.

Sus ventajas con Linea load

  • Capacidades de carga de 100 kg en la versión de ruedas gemelas con una altura total baja para mostrar y exponer el producto expuesto
  • Perfecta maniobrabilidad gracias a los rodamientos de bolas de precisión de las ruedas
  • Sistema de bloqueo firme para garantizar que todo permanezca firmemente en su sitio
  • Varios colores para adaptarse perfectamente a su diseño

Si necesita más información o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Siempre estamos dispuestos a ayudarle y asesorarle. Si necesita asesoramiento personal o busca una solución a medida para sus necesidades específicas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Contamos con un experimentado equipo de expertos que estará encantado de ayudarle a encontrar la mejor solución para sus necesidades. Para ponerse en contacto con nosotros, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Estaremos encantados de ayudarle.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

¿Por qué las ruedas de baja altura tienen menor capacidad?

Las ruedas con una altura total baja tienen una capacidad menor que las ruedas con una altura total mayor debido a su diseño. Esto se debe a que las ruedas de baja altura también tienen un diámetro menor. Un diámetro menor se traduce en una menor superficie de contacto entre la rueda y el suelo, lo que provoca un mayor impacto sobre el suelo y la rueda. Esto puede reducir la capacidad de carga.

¿Qué factores hay que tener en cuenta al elegir las ruedas?

La elección de la rueda adecuada depende de varios factores, como el tipo de aplicación, la carga que debe desplazarse y el tipo de suelo en el que se utilizará la rueda. Los factores importantes a tener en cuenta al elegir la rueda adecuada son la capacidad de carga, el diámetro, el estado del suelo, el tipo de aplicación, el entorno y la fijación. Si no está seguro de qué tipo o modelo de rueda es el mejor, no dude en consultar a un experto para que le ayude a elegir la rueda adecuada.

¿Cómo pueden influir las ruedas para muebles de tienda en el movimiento de los clientes y en la experiencia de compra?

Las ruedas para muebles de tienda pueden desempeñar un papel importante en la experiencia de compra en los comercios minoristas. Las ruedas para muebles adecuadas pueden proporcionar más flexibilidad, ahorro de espacio y facilidad de movimiento.