PJO075x25-Ø8
PJO075x25-Ø8
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
---|---|
Cojinete | Plain bearing |
Diámetro | 75 mm |
Diámetro del aro | 75 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
El diámetro del agujero del eje | 8 mm |
Longitud del cubo | 26.5 mm |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Supratech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Atribucions bàsiques
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 75 KG |
La capacidad de carga es estática | 150 KG |
Nombre del producto | Supratech |
Peso total | 0.06 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Wheel |