Kappa
9680FTP250P64
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
desplazamiento | 65 mm |
Radio giratorio | 190 mm |
interferencia de giro | 380 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 250 mm |
Ancho de banda de rodadura | 80 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 175 mm |
Ancho de la placa | 140 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 140 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Kappa |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 4 km/h | 2160 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 1800 KG |
La capacidad de carga es estática | 3600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 305 mm |
Peso total | 20.13 KG |