Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
El diámetro del agujero del eje | 8.3 mm |
Longitud del cubo | 45 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Elastech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 4 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga es estática | 500 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.5 KG |