Elastech
IEP125x50-Ø20
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Aluminium |
---|---|
material de la banda de rodadura | Elastic tire, black, vulcanized |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Negro azabache (similar a RAL9005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
El diámetro del agujero del eje | 20 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 68 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Elastech |
---|---|
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 240 KG |
La capacidad de carga es estática | 600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso total | 0.92 KG |