Agila light
1477PAO075P40
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 78 mm |
interferencia de giro | 156 mm |
Diámetro del domo | 41 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 75 mm |
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
Anchura del aro | 25 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 91 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Square plate |
---|---|
Longitud de la placa | 60 mm |
Ancho de la placa | 60 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Agila light |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
La capacidad de carga es estática | 120 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 100 mm |
Ancho total | 44 mm |
Peso total | 0.3 KG |