Accessory
P41-42x42 / 10
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
---|
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Ancho de la placa | 42 mm |
---|---|
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 32 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 5 mm |
Longitud de la placa | 42 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 32 mm |
Tipo de ajuste | Square plate |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 120 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.06 KG |
Tipo de producto | Accessory |