Accessory
P41-38x38 / 8
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
---|
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Ancho de la placa | 38 mm |
---|---|
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 27 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 5 mm |
Longitud de la placa | 38 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 27 mm |
Tipo de ajuste | Square plate |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.04 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 10 mm |