1430POI038P60-46x38
1430POI038P60-46x38
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent, Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 32 mm |
---|---|
Color | Blue passivated, Pasivado azul |
Diámetro del domo | 32 mm |
La forma de la horquilla | Broad |
Material | Steel sheet, light |
Radio giratorio | 32 mm |
desplazamiento | 13 mm |
interferencia de giro | 64 mm |
rodamiento giratorio | One ball race |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 16 mm |
---|---|
Anchura del aro | 16 mm |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Graphite black (RAL9011), Negro grafito (RAL9011) |
Diámetro | 38 mm |
Diámetro del aro | 38 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Basetech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Ancho de la placa | 38 mm |
---|---|
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 28 mm, 36 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 5.3 mm |
Longitud de la placa | 46 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 28 mm, 36 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 32 mm |
---|---|
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 25 KG |
La capacidad de carga es estática | 50 KG |
Nombre del producto | Compacta |
Peso total | 0.07 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 50.5 mm |