2044UAP150R36-32S30 4xM6
2044UAP150R36-32S30 4xM6
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 62 mm |
---|---|
Diámetro del domo | 62 mm |
La forma de la horquilla | Closed |
Material | Steel sheet, medium |
Radio giratorio | 115 mm |
desplazamiento | 40 mm |
interferencia de giro | 230 mm |
rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
---|---|
Anchura del aro | 32 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Diámetro | 150 mm |
Diámetro del aro | 150 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Material del cuerpo | Polyamide |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Ajuste
Cantidad de orificios de montaje del perno | 2 |
---|---|
Diámetro del perno | 32 mm |
Longitud del perno | 51 mm |
Posición de la rosca del perno | 7 mm |
Tipo de ajuste | Stem with cam hole for profile bars, short version |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 62 mm |
---|---|
Certificación | Tested and monitored by TÜV Süd |
Estándar | EN12531 - Hospital Bed Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 150 KG |
La capacidad de carga es estática | 450 KG |
Nombre del producto | Integral |
Peso total | 1.1 KG |
Tipo de producto | Swivel castor with central, total or directional lock |
altura total | 183 mm |