Conductividad eléctrica
Conductividad eléctrica
Según las normas DIN EN 12527 a 12533, las ruedas y los soportes se clasifican como eléctricamente conductivo si la resistencia óhmica no excede los 104 Ω. Se consideran antiestáticos si la resistencia óhmica es inferior a 107 Ω. Los estándares prescriben un procedimiento de prueba para ser utilizados.
En el caso de materiales no conductores, se pueden agregar elementos para garantizar que las ruedas y los soportes sean eléctricamente conductores. Esto hace posible usar ruedas y soportes de plástico en tales aplicaciones. Durante el funcionamiento del equipo de transporte, la conductividad eléctrica de las ruedas y los soportes se puede reducir por culpa del polvo, pintura, ácidos, álcalis, impactos y sobrecargas. La electricidad ya no se descarga por completo. Por esta razón, la conductividad eléctrica debe verificarse a intervalos regulares.
Estaremos encantados de asesorarle en cuestiones relacionadas con la conductividad eléctrica de las ruedas TENTE. Póngase en contacto con nosotros. Además, estaremos encantados de desarrollar soluciones de sistemas individuales para satisfacer sus requisitos específicos a sus necesidades.