Basetech
POI050x20-Ø6
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
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 20 mm |
El diámetro del agujero del eje | 6.1 mm |
Longitud del cubo | 21.7 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Basetech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 35 KG |
La capacidad de carga es estática | 70 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.02 KG |