Maxtech
UAK050x20-Ø6
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Esterilización, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts, Shopping Trolleys |
---|---|
Nombre del producto | Maxtech |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 50 KG |
La capacidad de carga es estática | 100 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.07 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 20 mm |
El diámetro del agujero del eje | 6 mm |
Longitud del cubo | 22 mm |
Anchura del aro | 20 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |