3477UFP200P63
3477UFP200P63
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior very good, Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise excellent |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 96 mm |
---|---|
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 96 mm |
La forma de la horquilla | Broad |
Material | Steel sheet, heavy |
Radio giratorio | 167 mm |
desplazamiento | 55 mm |
interferencia de giro | 334 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 46 mm |
---|---|
Anchura del aro | 46 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Silver grey (RAL7001) |
Diámetro | 200 mm |
Diámetro del aro | 200 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Material del cuerpo | Polyamide |
Nombre de aro 0 (ERP) | Elastech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Ajuste
Ancho de la placa | 105 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm, 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Longitud de la placa | 137 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm, 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 96 mm |
---|---|
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 400 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga es estática | 800 KG |
Nombre del producto | Alpha |
Peso total | 3.04 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 80°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
altura total | 240 mm |