1470POI050P40
1470POI050P40
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent, Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 44 mm |
---|---|
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 41 mm |
La forma de la horquilla | Broad |
Material | Steel sheet, light |
Radio giratorio | 50 mm |
desplazamiento | 25 mm |
interferencia de giro | 100 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 18 mm |
---|---|
Anchura del aro | 18 mm |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Graphite black (RAL9011) |
Diámetro | 50 mm |
Diámetro del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Basetech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Ancho de la placa | 60 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |
Longitud de la placa | 60 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Tipo de ajuste | Square plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 44 mm |
---|---|
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Nombre del producto | Agila light |
Peso total | 0.19 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 70 mm |