Lexicon: V
Ventajas y desventajas de las ruedas plásticas
El aspecto de la higiene es una de las ventajas de las ruedas de plástico: las ruedas TENTE con plásticos seleccionados, piezas de acero cromado y componentes de acero inoxidable son lavables y resistentes a muchos agentes de limpieza, lo que significa que se pueden limpiar regularmente sin cualquier problema, incluso a largo plazo, y así cumplir con las estrictas normas de higiene que se aplican en la industria alimentaria, por ejemplo, o en el sector médico y farmacéutico.
Los plásticos, sin embargo, tienen la desventaja de ser un material no conductor. Si las ruedas se cargan debido a la fricción, la tensión resultante no puede drenarse y el siguiente contacto con el suelo provocará una descarga electrostática, lo que puede tener consecuencias peligrosas. Para evitar esto, las ruedas de plástico de TENTE se pueden producir con aditivos para que sean eléctricamente conductoras.
¿Tiene alguna pregunta sobre las propiedades y las áreas de aplicación de las ruedas de plástico? Contáctenos - ¡estaremos encantados de asesorarle!