Expansivos redondos o cuadrados
Para encontrar el accesorio ideal, se deben tener en cuenta varios factores: la rueda debe ser capaz de soportar al menos la carga especificada, y las dimensiones del equipo y el diámetro de la rueda también son relevantes, el tubo y la forma del tubo, cuadrada o redonda, también son importantes a la hora de seleccionar el accesorio de expansión apropiado. También se deben considerar la longitud del accesorio y la altura.
Sin las precauciones adecuadas, una rueda con un expansivo podría aflojarse en el tubo debido a fuerzas aplicadas. Los dispositivos se han desarrollado para evitar que esto suceda y para garantizar que las ruedas con bloqueo direccional o total no puedan soltarse por sí mismas. Estos dispositivos pueden tener un ajuste positivo o no positivo.
Además de los accesorios de expansión y otros modelos, los tipos de fijación disponibles también incluyen accesorios de pletina. El tipo de conexión que mejor se adapta a una aplicación en particular depende, entre otras cosas, de las propiedades del equipo al que se debe conectar. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de asesorarle sobre la instalación correcta. Póngase en contacto con nosotros.