Integral
2040UAP125R05-32
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
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Closed |
rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
Color | Grey white (RAL9002), Gris y blanco (RAL9002) |
desplazamiento | 35 mm |
Radio giratorio | 97.5 mm |
interferencia de giro | 195 mm |
Diámetro del domo | 62 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color de la banda de rodadura | Gris pizarra (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
Color del aro | Gris pizarra (RAL7015) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Solid stem, round |
---|---|
Diámetro del perno | 32 mm |
Longitud del perno | 45 mm |
Posición de la rosca del perno | 7 mm |
Cantidad de orificios de montaje del perno | 2 |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Integral |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12531 - Hospital Bed Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 150 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 150 KG |
La capacidad de carga es estática | 450 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 158 mm |
Ancho total | 62 mm |
Peso total | 1.05 KG |
Certificación | Tested and monitored by TÜV Süd |