Duratech
UOO 125x40-Ø12,1 HL44,4
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
La capacidad de carga a 4 km/h | 300 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |