Alpha
3470UOO080P62
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
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 40 mm |
Radio giratorio | 80 mm |
interferencia de giro | 160 mm |
Diámetro del domo | 75 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 80 mm |
Ancho de banda de rodadura | 34 mm |
Anchura del aro | 34 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 105 mm |
Ancho de la placa | 80 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Alpha |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 200 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 200 KG |
La capacidad de carga es estática | 400 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 108 mm |
Ancho total | 75 mm |
Peso total | 0.58 KG |