Alpha
3470PVO080P30-13
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
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
desplazamiento | 40 mm |
Radio giratorio | 80 mm |
interferencia de giro | 160 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 80 mm |
Ancho de banda de rodadura | 35 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 85 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Bolt hole |
---|---|
El diámetro del agujero del perno | 13 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Alpha |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 70 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 70 KG |
La capacidad de carga es estática | 140 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 108 mm |
Peso total | 0.74 KG |