Agila twin
2970UOO050P30-11
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
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 53 mm |
interferencia de giro | 106 mm |
Diámetro del domo | 53 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Gris pizarra (RAL7015) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 20 mm |
Anchura del aro | 20 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Bolt hole |
---|---|
El diámetro del agujero del perno | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Agila twin |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 70 KG |
La capacidad de carga es estática | 140 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 69 mm |
Ancho total | 53 mm |
Peso total | 0.18 KG |