2370PHP125P30-13
2370PHP125P30-13
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance well |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Ruido de movimiento | Moving noise very good, Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 60 mm |
---|---|
Color | Blue passivated |
Diámetro del domo | 60 mm |
La forma de la horquilla | Slim |
Material | Steel sheet, medium |
Radio giratorio | 100.5 mm |
desplazamiento | 38 mm |
interferencia de giro | 201 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
---|---|
Anchura del aro | 32 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Iron grey (similar RAL7011) |
Diámetro | 125 mm |
Diámetro del aro | 125 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Material del cuerpo | Polypropylene |
Nombre de aro 0 (ERP) | Supratech |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber, antistatic |
Ajuste
El diámetro del agujero del perno | 13 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Bolt hole |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 60 mm |
---|---|
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Nombre del producto | Stora |
Peso total | 0.68 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 60°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -20°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 155 mm |