8670TOO125P63
8670TOO125P63
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior excellent, Operating behavior well |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance excellent |
Ruido de movimiento | Moving noise sufficient, Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 96 mm |
---|---|
Color | Stainless steel |
Diámetro del domo | 96 mm |
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
Material | Stainless steel, heavy |
Radio giratorio | 120 mm |
desplazamiento | 55 mm |
interferencia de giro | 240 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
---|---|
Anchura del aro | 50 mm |
Cojinete | Plain bearing |
Color del aro | Natural white |
Diámetro | 125 mm |
Diámetro del aro | 125 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
Nombre de aro 0 (ERP) | Duratech |
banda de rodadura | Hard tread |
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Ajuste
Ancho de la placa | 105 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 74 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm, 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Longitud de la placa | 137 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm, 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 74 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 96 mm |
---|---|
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 560 KG |
La capacidad de carga es estática | 1400 KG |
Nombre del producto | Zeta, Zeta stainless |
Peso total | 2.47 KG |
Rango de temperatura (máximo) | 80°C |
Rango de temperatura (mínimo) | -30°C |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 164 mm |