Elastech
UFP160x46-Ø12
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
material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Cojinete | Precision ball bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 46 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12.5 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Elastech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 300 KG |
La capacidad de carga es estática | 600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.94 KG |