Alpha
3430POI058P60-80x60
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
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | One ball race |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 21 mm |
Radio giratorio | 50 mm |
interferencia de giro | 100 mm |
Diámetro del domo | 50.5 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 58 mm |
Ancho de banda de rodadura | 28 mm |
Anchura del aro | 28 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 80 mm |
Ancho de la placa | 60 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 40 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 7.5 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Alpha |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 76 mm |
Ancho total | 50 mm |
Peso total | 0.27 KG |