Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | Operating behavior well |
---|---|
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Deserción | Abrasion resistance very good |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
rodamiento giratorio | Precision ball bearing |
Color | Gris y blanco (RAL9002) |
desplazamiento | 45 mm |
Radio giratorio | 124.5 mm |
interferencia de giro | 249 mm |
Diámetro del domo | 70 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Gris y blanco (RAL9002) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro | 150 mm |
Diámetro del aro | 150 mm |
Ancho de banda de rodadura | 15 mm |
Anchura del aro | 15 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 91 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 40 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Stem with cam hole for profile bars, short version |
---|---|
Diámetro del perno | 32 mm |
Longitud del perno | 51 mm |
Posición de la rosca del perno | 7 mm |
Cantidad de orificios de montaje del perno | 2 |
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Medical Beds & Stretchers |
---|---|
Nombre del producto | Integral twin torsion |
Tipo de producto | Swivel castor with central, total lock |
Estándar | EN12531 - Hospital Bed Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga es estática | 750 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 193 mm |
Ancho | 74 mm |
Ancho total | 74 mm |
Peso total | 2.22 KG |
Certificación | Tested and monitored by TÜV Süd |