Compacta
1430PVH065P60-75x60
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, light |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | One ball race |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 57.5 mm |
interferencia de giro | 115 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 65 mm |
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 85 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 75 mm |
Ancho de la placa | 60 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 55 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 40 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 7 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Compacta |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12528 - Furniture Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 85 mm |
Peso total | 0.14 KG |