Nuestra respuesta a su transporte de alta carga

160 tipos de ruedas para alta carga: Transporte cargas pesadas de forma segura y fiable con la familia Omikron

Omikron: su rueda de alta carga para exigencias extremas

La rueda Omikron ofrece una capacidad de carga excepcional de 15 000 kg/rueda en su versión estándar ( > 15 000 kg/rueda bajo demanda) y establece nuevos estándares de rendimiento y fiabilidad.

Además de la alta capacidad de carga, también es importante garantizar la seguridad al mover cargas pesadas. Las ruedas de alta carga Omikron están diseñadas para garantizar una maniobrabilidad segura incluso en condiciones extremas. ¿Cómo lo logramos?

  • El robusto soporte está diseñado para ofrecer la máxima resistencia. Soldado con acero sólido, ofrece una larga vida útil gracias a su galvanizado de alta calidad.

  • Los cojinetes giratorios de alta calidad garantizan excelentes propiedades giratorias bajo cargas elevadas.

  • Nuestro nuevo estándar: A petición, las ruedas Omikron se pueden ofrecer con bloqueo. Hay dos tipos de bloqueos de rueda disponibles: función de bloqueo mediante pedal o palanca manual.

  • También nuevo: Ruedas de alta carga con freno direccional (esta versión de rueda se puede ampliar posteriormente con una función de bloqueo de rueda).

La rueda de alta carga perfecta para chasis de transporte superpesado

La gama estándar de la familia Omikron incluye 160 variantes de ruedas de alta carga en un sistema modular. Aquí encontrará la solución adecuada para sus requisitos de transporte superpesados. Ya sea en logística, minería, ingeniería mecánica muy pesada o en el sector de la energía eólica: Con las ruedas de alta carga Omikron, puede confiar en una solución robusta y fiable que le mantiene seguro. No importa lo desafiante que sea la tarea, ni en qué tipo de suelo se deben transportar las cargas.

Con el relanzamiento de nuestra familia Omikron, también hemos ampliado la gama de diámetros de aro en el rango estándar y la selección de tipos de aro. Esto significa que puede transportar cargas pesadas no solo con la máxima seguridad, sino también de forma más sencilla, fácil de usar y silenciosa, incluso en superficies complicadas.

Y si no puede encontrar la solución adecuada para su exigente tarea, la rueda Omikron se puede personalizar según sus requisitos individuales.

Sus beneficios con las ruedas de alta carga Omikron


  • Nuestra rueda de aro único más resistente tiene una capacidad de carga de 9000 kg; la rueda de aro doble más resistente (estándar) tiene una capacidad de carga de 15 000 kg. (Una capacidad de carga de > 15 000 kg/rueda es posible bajo solicitud).

  • Disponible con freno direccional y bloqueo de rueda.

  • Sistema modular que consta de una amplia variedad de pletinas de montaje, tipos de rueda y variantes de soporte.

  • 160 variantes de rueda estándar: gama mejorada de ruedas de alta carga para cada superficie, diámetros de rueda más grandes para cada aplicación y nuevas combinaciones de bloqueo flexibles (también para reequipamiento).

  • Omikron puede equiparse con protección de pies adicional previa solicitud.

  • La opción ideal para chasis de transporte superpesados en varios sectores.

Libere su potencial con nuestras ruedas de alta carga Omikron

Aproveche la oportunidad de aumentar su productividad mientras simplifica la manipulación de las cargas más pesadas. Con Omikron, inviertes en calidad, fiabilidad y un rendimiento superior.

Inspírese con algunos de nuestros proyectos anteriores:

Para nuestro cliente danés  P.Lindberg Industri A/S, hemos encontrado una solución de movilidad para los carros de transporte para una pala de rotor de turbina eólica de 108 metros de largo que pesa más de 50 toneladas.

Más información


Nuestro cliente belga  AVT Europe diseña transportadores de alta carga que tienen que transportar hasta 63 000 kg con nuestras ruedas Omikron.

Más información


Nuestros clientes utilizan con éxito nuestras ruedas de alta carga Omikron para tareas desafiantes, incluso más allá del modelo estándar, ya que el diseño macizo de la rueda puede adaptarse a las necesidades del cliente.

¿Tienes curiosidad? Obtenga más información sobre la amplia gama de ruedas de alta carga que se presenta en el folleto Omikron  y póngase en contacto con nosotros para obtener más información para hablar sobre sus necesidades. Simplemente utilice el formulario de contacto que aparece a continuación. Nuestro especialista con gusto se comunicará con usted.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.