Lexicon: I
Indicaciones de la dureza del bandaje
La dureza del bandaje figura en las páginas de productos de Shore. Se hace una distinción entre Shore A para elastómeros y poliuretanos y Shore D para plásticos duros. La dureza Shore se prueba mediante la penetración de un pasador hecho de acero endurecido en el material a probar. La escala va de 0 a 100 Shore. 0 Shore corresponde a una profundidad de penetración de 2,5 mm, mientras que para 100 Shore la profundidad de penetración es de 0 mm. Cuanto mayor es el número, más duro es el material .
El método Shore A usa una aguja con una punta roma y el método Shore D usa una aguja con una punta esférica que se aplica en un ángulo de 30 °. Dado que la dureza depende de la temperatura, la medición se lleva a cabo a una temperatura de 23 ° C ± 2 K de acuerdo con la norma.
Además de las ruedas de goma blanda y dura, nuestra gama también incluye la rueda híbrida: la rueda híbrida tiene una banda de rodadura de poliamida dura y un núcleo de goma blanda. Esto combina las propiedades de una rueda dura con el efecto de amortiguación de las ruedas más suaves.