Lexicon: C
convoy de carros
Un convoy de carros es un sistema de transporte moderno que se utiliza para el suministro “justo a tiempo” de componentes a la línea de producción. Principalmente en áreas tales como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, pero también para la preparación de pedidos en centros logísticos, los convoy de carros (tugger train) son el medio preferido de transporte y contribuyen a la eficiencia de los procesos operativos.
Cómo funciona un convoy de trenes
Cómo funciona un convoy de carros
Hay varios tipos diferentes de convoy de trenes o tugger train. Este medio de transporte tira de un transportador de carga, que se puede mover de forma hidráulica o neumática y que recoge los carros de carga transportados por las ruedas. Como regla general, los convoyes de carros se usan como los llamados sistemas de carros circulares. Una tractora tripulada maniobra cualquier cantidad de remolques con sus cargas desde el punto de recogida hasta el destino a lo largo de una ruta predefinida dentro de las instalaciones. Los posibles destinos en el entorno industrial incluyen almacenes, estaciones de montaje y líneas de producción. Una vez que han llegado a su destino, las mercancías se pueden descargar según sea necesario y con el mínimo gasto de tiempo.
Ruedas robustas para portacargas
TENTE puede proporcionarle las siguientes ruedas y soportes para cada aplicación. Esto significa que también hay ruedas especiales disponibles que se adaptan a las condiciones en aplicaciones logísticas y en otras áreas donde se utilizan sistemas de transporte como los convoyes de carros. Materiales sólidos, una construcción robusta y una calidad duradera se combinan en la cartera de productos del fabricante de la rueda .