Zeta

4681IEP200P63

EAN:
4031582307955
Número de producto:
00830071
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680IEP200P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Zeta

4688IEP200P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Zeta

4687IEP200P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Zeta reverse

468SIEP200P63 180°

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Zeta reverse

468BIEP200P63 180°

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Accessories

Accessories

Elastech

IEP200x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Puretech

Directional lock 4681

 
Accessory

Foot Protection Ø200

Protección de pie flexible para la máxima seguridad laboral; adecuado para usar con nuestros rangos de soportes 3640, 4680, 9650 y 9680, como modelos de ruedas fijas, giratorias o con freno.