Zeta reverse
468STOO125P63 180°
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
Material | Steel sheet, very heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
desplazamiento | 55 mm |
Radio giratorio | 117.5 mm |
interferencia de giro | 235 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 137 mm |
Ancho de la placa | 105 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Zeta reverse |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor with spring loaded directional lock |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 560 KG |
La capacidad de carga es estática | 1400 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 164 mm |
Peso total | 2.99 KG |