Puretech
DIR125x37-Ø12
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
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Roller bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 37 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
Longitud del cubo | 44.4 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Puretech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso total | 0.57 KG |