Kappa load

9652TOP160P63

EAN:
4031582314939
Número de producto:
00805767
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Kappa load

9650TOP160P63

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión
Kappa load

9651TOP160P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión

Accessories

Accessories

Duratech

TOP160x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión
Accessory

Foot Protection Ø160

Protección de pie flexible para la máxima seguridad laboral; adecuado para usar con nuestros rangos de soportes 3640, 4680, 9650 y 9680, como modelos de ruedas fijas, giratorias o con freno.