Alpha

3472PXU200P63

EAN:
4031582304947
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Alpha

3470PXU200P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Esta rueda cumple con las normas para contenedores de residuos móviles según la norma DIN EN 840-5 y RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificado N º 116/03).
Alpha

3471PXU200P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético Esta rueda cumple con las normas para contenedores de residuos móviles según la norma DIN EN 840-5 y RAL-GZ 951/1 (SKZ-Certificado N º 116/03). Sugerencia: Esta rueda puede estar equipado con un freno direccional. Sin embargo, el bloqueo no viene como estándar y se debe pedir como un extra opcional.

Accessories

Accessories

Puretech

PVO200x50-Ø20

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso