Agila twin
2975DIK050P40
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Nombre del producto | Agila twin |
Tipo de producto | Swivel castor with wheel brake |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 60 KG |
La capacidad de carga es estática | 120 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 69 mm |
Ancho total | 57 mm |
Peso total | 0.4 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 25 mm |
Radio giratorio | 77 mm |
interferencia de giro | 155 mm |
Diámetro del domo | 53 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Pasivado azul |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 19 mm |
Anchura del aro | 19 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Square plate |
---|---|
Longitud de la placa | 60 mm |
Ancho de la placa | 60 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 6.3 mm |