Accessory
S70-10x50 / 10
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
Longitud de la espiga | 50 mm |
---|---|
Tipo de ajuste | Threaded stem with hexagon neck, top |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
Nombre del producto | Accessory |
Peso total | 0.05 KG |
Tipo de producto | Accessory |
altura total | 6 mm |