Accessory
Foot Protection Ø200
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.75 KG |
Rendimiento
Deserción | |
---|---|
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Distancia al suelo | 20 mm |
---|---|
Diámetro de aro adecuado | 200 |