dos o cuatro ruedas?
La cuestión de si una maleta debe tener dos o cuatro ruedas es realmente una cuestión de gusto. Pero también hay razones prácticas para elegir una u otra. Una maleta con dos ruedas puede ser retraída en una posición inclinada. Esto facilita las maniobras, pero el peso de la maleta debe ser soportado por el brazo. Las ruedas en este tipo de maleta son particularmente ventajosas en terrenos irregulares, ya que suelen ser más grandes y lisos que las maletas de cuatro ruedas y por lo tanto pueden compensar las irregularidades más fácilmente. Además, las ruedas generalmente sobresalen menos que en la versión de cuatro ruedas.
Cuatro ruedas, por otro lado, ofrecen una mayor flexibilidad en el movimiento. La maleta se puede girar 360 grados, lo que lo hace particularmente fácil de maniobrar. Puede empujarla delante de usted o junto a usted. Esto es ideal en pasillos estrechos, como los de trenes o autobuses. En suelos irregulares, sin embargo, estas ruedas pequeñas no funcionan tan bien como las de las maletas de dos ruedas. También debe tener cuidado si inclina estas maletas y las tira solo en dos de las ruedas. Las ruedas se desgastan de manera desigual, lo que perjudica el confort de marcha.