Socket
R20-20x27 / 7
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Soporte
Diámetro del collar | 23.5 mm |
---|
Ajuste
Diámetro del perno | 20 mm |
---|---|
Longitud del perno | 27 mm |
Atribucions bàsiques
La capacidad de carga a 3 km/h | 30 KG |
---|---|
La capacidad de carga es estática | 60 KG |
Nombre del producto | Socket |
Peso total | 0.01 KG |
altura total | 5.5 mm |