Puretech
PVO080x35-Ø12
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 80 mm |
Ancho de banda de rodadura | 35 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12.1 mm |
Longitud del cubo | 44.4 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Puretech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 70 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 70 KG |
La capacidad de carga es estática | 140 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.15 KG |