Puretech
JYC125x32-Ø8
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
Material del cuerpo | Zinc die-cast |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, black, electric-conductive |
Cojinete | Precision ball bearing, stainless |
Color del aro | Metálico |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
El diámetro del agujero del eje | 8.3 mm |
Longitud del cubo | 35.5 mm |
Anchura del aro | 32 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 75 Shore A |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Puretech |
---|---|
Características especiales | Electric conductive |
Estándar | EN12530 - Devices Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 150 KG |
La capacidad de carga es estática | 300 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso total | 0.82 KG |