Kappa load
9651FTP250P64
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Heavy Transport Solutions |
---|---|
Nombre del producto | Kappa load |
Tipo de producto | Swivel castor with directional lock |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 1800 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 2160 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 1800 KG |
La capacidad de carga es estática | 3600 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 305 mm |
Ancho total | 140 mm |
Peso total | 15.87 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Color | Hierro zink (transparente), Zink-iron (transparent) |
desplazamiento | 65 mm |
Radio giratorio | 195 mm |
interferencia de giro | 390 mm |
Diámetro del domo | 140 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 250 mm |
Ancho de banda de rodadura | 80 mm |
Anchura del aro | 80 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 175 mm |
Ancho de la placa | 140 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 140 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |