Elastech
UER125x40-Ø12
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Ferretero, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
---|---|
Nombre del producto | Elastech |
Estándar | EN12532 - Transport Equipment |
La capacidad de carga a 3 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 250 KG |
La capacidad de carga es estática | 500 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.4 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide |
---|---|
material de la banda de rodadura | Elastic tire, black, vulcanized |
Cojinete | Roller bearing |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
El diámetro del agujero del eje | 12 mm |
Longitud del cubo | 44 mm |
Anchura del aro | 40 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |