Duratech
TOO125x50-Ø15
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
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 125 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
El diámetro del agujero del eje | 15 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Duratech |
---|---|
Tipo de producto | Wheel |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 840 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 700 KG |
La capacidad de carga es estática | 1400 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso total | 0.54 KG |